EO-J/PT/LED/DUO - Dvojitá zásuvka
0804110

Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ J, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: SEV 1011, mezinárodní poznávací značka: Švýcarsko

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty