EO-G/UT/SH/LED/S - Zásuvka
0804059

Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clonou, světelná indikace, Druh konektoru typ G, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 13 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: BS 1363-2, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Velká Británie

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty