EO-CF/PT/LED/S - Zásuvka
0804046

Zásuvka, se světelnou indikací, spínač, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty