EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - Zásuvka
0804179

Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clona, světelná indikace, proudový chránič, Druh konektoru typ AB 15A, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 125 V AC (60 Hz), jmenovitý proud: 15 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: UL 508, mezinárodní poznávací značka: USA

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty