TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,4BD33-A1SO - Konektor desky plošných spojů
1713618

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 1,5 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 8, řada výrobků: TVFKC 1,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly