produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 1,5 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 3, řada výrobků: TVFKC 1,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici