PC 5/ 7-STF-SH1-7,62 GYBDU-RBQ - Konektor desky plošných spojů
1784172

produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 6 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
typ šroubového připojení Philipps-Recess s podélnou drážkou
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: PC 5/..-STF1-SH, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, Elektrické vlastnosti: stíněno, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Stínění k dodržení požadavků elektromagnetické slučitelnosti i jako možný odlehčovací profil
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu