Piktogram produktová řada COMBICON Connectors M
Piktogram průřez 2,5 mm2
Piktogram typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
Piktogram typ šroubového připojení Podélná štěrbina
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 13, počet řad: 1, počet pólů: 13, počet přípojek: 13, řada výrobků: MSTBT 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici