MSTB 2,5/11-ST-5,08 BD:11-1SO
-
Konektor desky plošných spojů
1921764
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 11, počet řad: 1, počet pólů: 11, počet přípojek: 11, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
| Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
| Produktová řada | MSTB 2,5/..-ST |
| Produktová řada | COMBICON Connectors M |
| Provedení | Standardní |
| Počet pólů | 11 |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Počet přípojek | 11 |
| Počet řad | 1 |
| Počet potenciálů | 11 |
| Typ montáže | ne |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| Jmenovité napětí UN | 320 V |
| Odpor kontaktu | 1,3 mΩ |
| Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Technologie připojení | |
| Provedení | Standardní |
| Systém konektorů | COMBICON MSTB 2,5 |
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Zajištění | |
| Druh zajištění | bez |
| Typ montáže | bez |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
| Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina (L) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Údaje o koncovkách vodiče bez izolačního límce | |
| doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Údaje o koncovkách vodiče s izolačním límcem | |
| doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
| Izolační materiál | PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
| Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 5,08 mm |
| Šířka [w] | 55,88 mm |
| Výška [h] | 15 mm |
| Délka [l] | 18,3 mm |
| Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
| 2,5 mm² / tuhý / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexibilní / > 50 N | |
| Zásuvné a tažné síly | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Počet cyklů | 25 |
| Zásuvná síla na pól cca | 8 N |
| Tažná síla na pól cca | 6 N |
| Kontrola točivého momentu | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Odolnost nápisů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Polarizace a kódování | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vizuální kontrola | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Kontrola rozměrů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 4,8 kV |
| Průchozí odpor R1 | 1,3 mΩ |
| Průchozí odpor R2 | 1,4 mΩ |
| Počet připojení | 25 |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
| Výdržné střídavé napětí | 2,21 kV |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrolovaný počet pólů | 12 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 3,2 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 320 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Objednací číslo | 1921764 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAC |
| Kód výrobku | AACAGC |
| GTIN | 4017918236144 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,49 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 18,402 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EBP 3- 5 - Vkládací můstek 1733172
-
EBP 4- 5 - Vkládací můstek 1733185
-
EBP 5- 5 - Vkládací můstek 1733198
-
EBP 6- 5 - Vkládací můstek 1733208
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Označovací karta 0804293
-
KGS-MSTB 2,5/11 - Kabelové pouzdro 1783805
-
CP-MSTB - Kódovací profil 1734634
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Označovací karta 0803883
-
UKK 3-MSTBVH-5,08 - Dvoupatrová svornice 2770846
-
UKK 3-MSTB-5,08 - Dvoupatrová svornice 2770888
-
UK 3-MVSTB-5,08 - Průchozí svornice 3002076
-
UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Průchozí svornice 3002102
-
UKK 3-MSTB-5,08-PE - Dvoupatrová svornice 1876615
-
FKIC 2,5/11-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů 1873443
-
MDSTB 2,5/11-G1-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1762460
-
SMSTBA 2,5/11-G-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1767465
-
SMSTB 2,5/11-G-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1769557
-
ICC 2,5/11-STZ-5,08 - Konektor desky plošných spojů 1823930
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno