MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 OG - Konektor desky plošných spojů
1757983

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
typ šroubového připojení Podélná štěrbina
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: oranžová, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů