produktová řada COMBICON Connectors XL
průřez 16 mm2
typ připojení Páčka přípojky push-in
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: LPC 16 HC/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16 advanced, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici