produktová řada COMBICON Connectors XL
průřez 16 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
typ šroubového připojení Podélná štěrbina
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: IPC 16/..-STF-SH, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, Elektrické vlastnosti: stíněno, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici