GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE TP N - Konektory desek plošných spojů
1337502

průřez 2,5 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: žlutá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, rozteč: 7,25 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 advanced, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, potištěná varianta

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pravoúhlá šroubová zástrčka
Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení