produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
typ připojení Čelní šroubová svorka
typ šroubového připojení Podélná štěrbina
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 17, počet řad: 1, počet pólů: 17, počet přípojek: 17, řada výrobků: FRONT-MC 1,5/..-STF, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici