DMCC 0,5/ 2-ST-SH 7,0-2,54 - Konektor desky plošných spojů
1128660

produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,34 mm2
typ připojení Lisovaný spoj
Piktogram
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,34 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů: 2, počet přípojek: 4, řada výrobků: DMCC 0,5/..-ST-SH, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Elektrické vlastnosti: stíněno, zajištění: stíněné připojení, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Vhodné pro CAT 5

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Nástroje pro manuální a automatizované lisování volitelně k dostání
Splňuje požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801