ME B-22,5 MSTBO GY - Záslepka
2914152

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (MSTBO), šířka: 20 mm, výška: 19,05 mm, hloubka: 12,3 mm, barva: šedá (podobné RAL 7042)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94