Označení CCC na výrobku je k dispozici pouze u výrobků zakoupených od společnosti Phoenix Contact China.
TMC 82D 63A
-
Výkonový spínač
2907673
Termomagnetický Výkonový spínač, 2-pólový, použití: Branch Circuit Protection (UL 489), na ochranu proti přetížení s vypínací kapacitou 10 kA, vypínací charakteristika: D, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 63 A
Charakteristika
Jmenovitý proud
Počet pólů
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: FILE E 320373TÜV Rheinland
ID schválení: R 50531587CCC
ID schválení: 2024010307673885Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Možnost použití po celém světě díky mezinárodním schválením
Vhodný pro různé typy sítí, protože je k dispozici v 1pólovém, 2pólovém i 3pólovém provedení
Ideálně sladěná ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování