Označení CCC na výrobku je k dispozici pouze u výrobků zakoupených od společnosti Phoenix Contact China.
TMC 72C 12A
-
Výkonový spínač
1020003
Výkonový spínač, 2-pólový, použití: Supplementary Protector (UL 1077) pro nadproudovou ochranu až do zkratového proudu 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., vypínací charakteristika: C, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 12 A
Charakteristika
Jmenovitý proud
Počet pólů
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: FILE E 140459CCC
ID schválení: 2024010307673885TÜV Rheinland
ID schválení: R 50531587Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Možnost použití po celém světě díky mezinárodním schválením
Vhodný pro různé typy sítí, protože je k dispozici v 1pólovém, 2pólovém i 3pólovém provedení
Ideálně sladěná ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování