TMC 71B 63A - Výkonový spínač
1019928

Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Supplementary Protector (UL 1077) pro nadproudovou ochranu až do zkratového proudu 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., vypínací charakteristika: B, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 63 A

Detaily výrobku









Vaše výhody

Možnost použití po celém světě díky mezinárodním schválením
Vhodný pro různé typy sítí, protože je k dispozici v 1pólovém, 2pólovém i 3pólovém provedení
Ideálně sladěná ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování