Multifunkční analogové moduly Inline Block IO lze univerzálně používat. Čtyři vstupy nabízejí buď diferenciální snímání analogových proudových popř. napěťových signálů nebo možnost připojení odporových teploměrů (RTD). Kromě toho lze na oba výstupy volitelně připojit proudové nebo napěťové ovládací prvky. Navíc jsou všechny kanály sériově vybaveny stínicími přípojkami a realizovány ve 2, 3 nebo 4vodičovém provedení. Analogové signály se převádějí s rozlišením 16 bitů.
Konektory lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou vybavena zásuvnými kartami, pro individuální popis v závislosti na aplikaci. K označování kontaktních míst svorek je kromě toho určen označovací profil ZBFM-6...
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O-modul
2692076
Analogový vstupní/výstupní modul Inline Block IO, Sercos III, vstupy: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., výstupy: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4vodičové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 156 mm |
| Výška | 141 mm |
| Hloubka | 57 mm |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Barva | zelená |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Analogový: Všeobecné | |
| Název vstupu | analogové vstupy |
| Počet vstupů | max. 4 (Diferenciální vstupy, napětí nebo proud jsou volitelné samostatně) |
| Doba převodu A/D | typ. 180 µs |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4vodič (stíněné) |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | typ. 107 Ω |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Vstupní odpor vstupu napětí | typ. 276 kΩ |
| Rozlišení převodníku A/D | 15 Bit |
| Datové formáty | Kompatibilní IB IL, S7 |
| Mezní frekvence (3 dB) | 120 Hz (pro 4,5 ms filtr přednastavení) |
| 450 Hz (pro filtr 1,1 ms) | |
| Rozlišení měřené hodnoty | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
| Analogový: Napěťové vstupy | |
| Počet vstupů | 4 (Diferenční vstupy, napětí) |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Vstupní odpor vstupu napětí | typ. 276 kΩ |
| Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
| Analogový: | |
| Počet vstupů | 4 (Rozdílové zobrazení, proud) |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | typ. 107 Ω |
| Datové formáty | IB IL, normované zobrazení, kompatibilní s S7 |
| Ochranné spínání | Ochrana před zkratováním napájení snímače |
| Analogový: | |
| Název vstupu | Analogové vstupy RTD |
| Počet vstupů | 4 |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
| Analogový: | |
| Název výstupu | Analogové výstupy |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-vodič (stíněné) |
| Počet výstupů | 2 |
| Doba převodu D/A | typ. 70 µs |
| Rozlišení převodníku D/A | 16 Bit |
| Ochranné spínání | ochrana výstupů proti zkratu |
| Aktualizace procesních dat | 17 ms |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 2 kΩ |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Inline |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 220 mA (Jmenovité zatížení AO-I) |
| typ. 160 mA | |
| Potenciály: Napájení senzorů (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 220 mA (maximální plné zatížení) |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Odběr proudu | max. 220 mA (Jmenovité zatížení AO-I) |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Odběr proudu | max. 220 mA (maximální plné zatížení) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Sercos III / Logický rozsah | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Sercos III / Analogová periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Sercos III / Napájení logiky | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Sercos III / Napájení iniciátoru | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Sercos III / Provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logika / Analogová periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logický rozsah / napájení iniciátoru | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logický rozsah / Provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Analogová periferie / Napájení logiky | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Analogová periferie / Napájení iniciátoru | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země / analogová periferie (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země / Napájení logiky | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země / Napájení iniciátoru | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2692076 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 544 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 465 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
4 stíněné analogové vstupy diferencovaného signálu nebo čtyři univerzální vstupy RTD
4 měřicí rozsahy napětí a 3 měřicí rozsahy proudu
Nastavitelné doby filtrování
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Výstupy odolné proti zkratu
2 stíněné analogové výstupy signálu se 4 napěťovými a 3 proudovými rozsahy
Napájení senzorů s ochranou před zkratem a před přetížením, integrovanou podle kanálů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno