ILB IB 24 DO32 - I/O-modul
2862369

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline stíněný konektor, Digitální výstupy: 32, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

32 digitálních výstupů
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 16 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Diagnostika a ukazatel stavu