IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD
-
Decentrální V/V přístroj
2734905
Digitální vstupní/výstupní zařízení pro INTERBUS; technika optických vláken s 2 MBaud, osm vstupů (24 V DC), pět reléových výstupů (12 V AC až 440 V AC, maximálně 2 A), přípojka senzoru přes 5pólové dutinky M12, robustní kovové pouzdro, krytí IP 67
Detaily výrobku
| Šířka | 185 mm |
| Výška | 193 mm |
| Hloubka | 138 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | s konektory připojení sběrnice a montážní deskou |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| INTERBUS | |
| Typ připojení | optický kabel (polymerová vlákna 980/1000 µm) |
| Rychlost přenosu | 2 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Optický kabel |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 3 |
| ID-kód (hex) | 03 |
| Délkový kód (hex) | 09 |
| Délkový kód (dec) | 9 |
| Kanál procesních údajů | 8 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Délka registru | 1 Byte |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | napěťový vstup 230V AC až 400V AC |
| Počet vstupů | 8 |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Vstupní napětí | 24 V |
| 230 V (1 signál 230 V AC až 400 V AC) | |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V ... 5 V |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V ... 32 V |
| Doba zpoždění při změně signálu z 0 na 1 | 2,2 ms |
| Doba zpoždění při změně signálu z 1 na 0 | 3,3 ms |
| Ochranné spínání | Elektronická ochrana před zkratem/přetížením |
| Digitální: | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Počet výstupů | 5 |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 2 A |
| Maximální frekvence spínání při ohmické jmenovité zátěži | 10 Hz |
| Produktová řada | Ruggedline |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Počet kanálů | 13 |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 32 V DC (včetně zvlnění) |
| Napájecí proud | typ. 120 mA (plus proud snímače) |
| Zvlnění | max. 3,6 Vbezpečný proud v rámci přípustného rozsahu napětí |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: mezi US1 a US2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: mezi US1 a pracovní zemí | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: mezi US2 a pracovní zemí | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: mezi US1 a reléovými kontakty | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: mezi US2 a reléovými kontakty | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: mezi reléovými kontakty a pracovní zemí | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Typ připojení | Optický vodič |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP65/IP67 |
| Poznámka | Nevyužitá místa připojení / přípojky utěsněte, abyste zajistili stupeň krytí. |
| Tlak vzduchu (provoz) | 860 hPa ... 1080 hPa (až do 1500 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 660 hPa ... 1080 hPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 100 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2734905 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI517 |
| GTIN | 4017918948351 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4 037 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 3 500 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Konektor připojení sběrnice 2731076
-
IBS RL AP - Montážní spodní díl 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Popisovací štítek 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Konektor 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optický kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Optický kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Optický kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelová sada 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Sada adaptéru 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Sada adaptéru 2725037
Vaše výhody
Konektor M12 pro digitální vstupy
Konektory Ruggedline pro INTERBUS s optickým vláknem a napájecí napětí
Konektory COMBICON pro reléové výstupy
Rozsáhlé diagnostické funkce
Robustní kovové pouzdro
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno