Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Umožňuje dodávku napájecího napětí 24 V do hlavního okruhu (UM) a automaticky poskytuje napájení pro segmentový okruh 24 V (US). Svornice obsahuje prvky k ochraně proti přepólování a přepětí. Interní pojistka zajišťuje hlavní segmentový okruh. Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.
IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC
-
Svornice Inline
2701162
Napájecí svorka Inline, extrémní podm. varianta, kompletní s příslušenstvím (konektor a popisovací pole), 24 V DC, s pojistkou (hlavní napětí a napětí segmentu)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení hlavního napětí 24 V UM
Poskytnutí napětí segmentu 24 V US
Zajištění hlavního segmentového okruhu interní pojistkou
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Lakované desky plošných spojů