Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu digitálních signálů.
IB IL 24 DO 2-PAC
-
Digitální modul
2861470
Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 2, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
BV
ID schválení: 20989_C1 BVRINA
ID schválení: ELE121121XGABS
ID schválení: 22-2226444-PDAcULus osvědčení
ID schválení: E140324cULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 digitální výstupy
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 1 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Diagnostika a ukazatel stavu