Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží pro zachycení signálů obvyklých termoelektrických článků v průmyslovém prostředí. Modul podporuje různé typy termoelektrických článků dle EN 60584-1 a 46710 a lineární napětí od -100 mV do +100 mV. Navíc poskytuje vstup napětí od -5 V do +5 V. Pomocí měniče lze kontrolovat např . topné proudy. Čtyři vstupy Pt 100 (CJ1 ... CJ4) můžete využít jako vstup senzoru nebo jako externí místo srovnání.
AXL UTH 8-ME
-
I/O-modul
2688420
Teplotní modul Axioline, 8 vstupů pro připojení senzorů termočlánků (modul elektroniky jako náhrada za výrobek 2688417 AXL UTH 8)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Diagnostika a ukazatel stavu
Uložený typový štítek přístroje
Externí připojení senzorů srovnávacích míst Pt 100 možné
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
8 analogových vstupních kanálů pro připojení termoelektrických článků nebo lineárních napětí od -100 mV do +100 mV
Interní zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (parametrizovatelné)
1 analogový vstupní kanál pro připojení napětí od -5 V do +5 V
Minimální tolerance (typicky ±0,01 % senzor typ K)
Vysoká teplotní stabilita (typicky 5 ppm/K)
Funkce vyhledávání kanálu "Channel Scout"
Vysoká pevnost vůči vlivu elektromagnetických rušení (třída A)
Sledování instalace s ukazatelem s diagnostickou LED diodou pro každý kanál