PHT22-S3S/PT20
-
Volič
1108317
Volič, 22 mm, kruhový, 3 spínací polohy, samozajišťovací, včetně 1 ovládací hlavy, držáku modulu a 2 kontaktních snímačů spínacího kontaktu s technikou připojení push-in
Detaily výrobku
| Typ produktu | Ovládací jednotka |
| Typ akčního členu | Volič |
| Funkce | Typ samozavírací |
| Rozšíření volitelného světelného zdroje | Ne |
| se světelným zdrojem | 否 |
| Spínací zóny | 3 |
| Úhlová rozteč | 60,00 ° doleva |
| 60,00 ° doprava | |
| Počet kontaktů (jako spínač) | 2 |
| Počet kontaktů (jako rozpojovač) | 0 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 5 W |
| Jmenovitý provozní proud (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| Jmenovitý provozní proud (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1,1 A | |
| 220 V 0,5 A |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG tuhé | 20 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG ohebné | 20 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s dutinkou vodiče splastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith | 10 A |
| Rozsah pracovního napětí | 5 V ... 600 V |
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 46 mm |
| Hloubka Instalace | 47,9 mm |
| Průměr Montáž | 22,3 mm |
| Montážní rozměr | |
| Hloubka vestavby | 47,9 mm |
| Barva | černá |
| Materiál kontaktu | AgNi10 |
| Materiál předního kroužku | Kov |
| Barva předního kroužeku | Stříbro |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Krytí | IP66 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Připojovací svorky) | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % ((pokojová teplota 25 ℃) bez orosení) |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž čelní desky |
| Utahovací moment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Objednací číslo | 1108317 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BE6 |
| Kód výrobku | BE6122 |
| GTIN | 4063151012182 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 50,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 46,2 g |
| Číslo celní sazby | 85365080 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PHT22-PT10 - Kontaktní snímač 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontaktní snímač 1108992
-
PHT22-ARR - Adaptér 1108845
-
PHT22-MC-3040 - Popisovací materiál 1109014
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Nosiče štítků 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Nosiče štítků 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Nosiče štítků 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Nosiče štítků 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Nosiče štítků 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Nosiče štítků 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Nosiče štítků 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Nosiče štítků 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Nosiče štítků 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Nosiče štítků 0828988
-
US-EMP (27X8) - Zaskakovací štítky 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Zaskakovací štítky 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Zaskakovací štítky 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Zaskakovací štítky 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Zaskakovací štítky 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Zaskakovací štítky 0828847
-
US-EMP (27X15) - Zaskakovací štítky 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Zaskakovací štítky 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Zaskakovací štítky 0828849
-
US-EMP (27X18) - Zaskakovací štítky 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Zaskakovací štítky 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Zaskakovací štítky 0828851
-
US-EMP (27X27) - Zaskakovací štítky 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Zaskakovací štítky 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Zaskakovací štítky 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adaptér 1108847
Vaše výhody
Sada 22mm voličů s přípojkou push-in
3 polohy (60°/0°/60°) – aretace ve všech polohách
V závislosti na variantě sady včetně kontaktního modulu nebo modulů (NO/NC, 1- nebo 2násobné provedení) – flexibilní použití
Modulárně kombinovatelné s kontaktními a LED moduly PHT22
Rychlá montáž v rozvaděči / ovládacím pultu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno