PHT22-S3RD-GN - Volič
1108829

Volič, 22 mm, kruhový, 3 spínací polohy, zelený, samočinné resetování zleva do středu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

22mm volič – přesná volba provozního režimu
3 polohy (45°/0°/45°) – s návratem do střední polohy pomocí pružiny
S možností integrovaného osvětlení pro jasnou indikaci stavu
Robustní průmyslové provedení pro dlouhodobé použití
Modulárně kombinovatelné s kontaktními a LED moduly PHT22