UMK- 4 RM 24
-
Vícenásobný reléový modul
2971344
Modul VARIOFACE, pro 4 zasouvací miniaturní nebo miniaturní optoelektrická relé, se světelnou indikací, vstupní napětí 24 V AC/DC
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Počet kanálů | 4 |
| Možnosti osazení | Miniaturní nebo miniaturní optoelektrická relé |
| S osazením | ne |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 260 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (Základní izolace mezi výstupními kontaktními proudovými obvody) |
| 6 kV (Bezpečné oddělení a zesílená izolace mezi vstupním proudovým obvodem a výstupními kontaktními proudovými obvody) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V AC/DC ±10 % |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typický vstupní proud při UN | 2 mA |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Možnosti osazení | Miniaturní nebo miniaturní optoelektrická relé |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 8 A |
| Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat) | ne |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 6 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 12 |
| Počet pólů | 3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 67,5 mm |
| Výška | 77 mm |
| Hloubka | 59 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2971344 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6164 |
| GTIN | 4017918088330 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 152,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 111,76 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno