SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1551532

Přístrojový konektor zezadu stěny, PROFINET, 4-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, D-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty