Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - Vazební relé
2963970

Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 5 spínacích kontaktů, 2 rozpojovací kontakty, jednokanálové, šířka: 22,5 mm, výměnná svorka Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné do kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
5 povolovacích cest proudu, 2 cesty proudu zpětného hlášení