PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2
-
Vazební relé
2981965
Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 5 spínacích kontaktů, 1 rozpojovací kontakt, šířka: 22,5 mm, výměnná svorka Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do kat. 1/PL c podle ISO 13849-1, SIL 1 podle IEC 62061
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
5 uvolňovacích cest proudu, 1 cesta proudu zpětného hlášení