PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Vazební relé
2981842

Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 3 spínací kontakty, 3 rozpojovací kontakty, šířka: 22,5 mm, výměnné relé Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Do kat. 1/PL c podle ISO 13849-1, SIL 1 podle IEC 62061
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
3 povolovací cesty proudu, 3 proudové obvody potvrzení