PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Vazební relé
2986588

Bezpečné vazební relé pro aplikace SIL 2 High a Low Demand, připojuje digitální výstupní signály na periferii, 2 povolovací cesty proudu, 1 kontakt hlášení, modul pro aplikace Safe State Off, integrovaný testovací pulzní filtr, šířka: 17,5 mm, výměnná svorka Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úzké pouzdro 17,5 mm
Do SIL 2 podle EN 61508
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
2 povolovací trasy
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení