Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Vazební relé
2981981

Bezpečné vazební relé pro aplikace SIL 3 High and Low Demand, připojuje digitální výstupní signály na periferii, jeden povolovací proudový obvod, jeden signální kontakt, modul pro aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, pojistka, výměnná přípojka push-in, šířka 17,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úzké pouzdro 17,5 mm
Až SIL 3 podle IEC 61508
S vestavěnou výměnnou pojistkou v povolovací trase
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
1 povolovací cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení