PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2
-
Vazební relé
2981457
Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 4 spínače, 2 rozpojovače, pevná pružinová svornice, šířka: 40 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vhodné do kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
4 trasy povolovací, 2 cesty proudu zpětného hlášení