PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - Vazební relé
2963747

Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 5 spínačů, 2 rozpojovače, 1kanálové, zásuvná šroubová svornice, šířka: 22,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné do kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
5 povolovacích cest proudu, 2 cesty proudu zpětného hlášení