Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - Vazební relé
2981952

Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 5 spínačů, 1 rozpojovač, zásuvná šroubová svornice, šířka: 22,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Do kat. 1/PL c podle ISO 13849-1, SIL 1 podle IEC 62061
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
5 uvolňovacích cest proudu, 1 cesta proudu zpětného hlášení