PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Vazební relé
2981839

Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 3 spínače, 3 rozpojovače, zásuvná šroubová svornice, šířka: 22,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Do kat. 1/PL c podle ISO 13849-1, SIL 1 podle IEC 62061
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
3 povolovací cesty proudu, 3 proudové obvody potvrzení