PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2
-
Vazební relé
2981402
Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 5 spínačů, 2 rozpojovače, 1kanálové, zásuvná šroubová svornice, šířka: 22,5 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Vazební relé |
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Bezpečné vypnutí |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | typ. 20 ms (při ovládání A1 při Us) |
| typická doba návratu | 20 ms (při ovládání A1 při Us) |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | < 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,8 W (při UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rkontakt = 0,1 ) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V |
| 250 V | |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | 4 kV základní izolace (4 kV bezpečné oddělení, zesílená izolace mezi A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 až k 43/44, 53/54, 61/62, 71/72) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 11 mA |
| Příkon na US | typ. 1,32 W |
| Zapínací proud | typ. 600 mA (Δt = 200 µs při Us) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Počet výstupů | 5 |
| Provedení kontaktů | 5 tras povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | max. 6 A |
| Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15, 250 V) |
| 3 A (DC13, 24 V) | |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 4 A (AC15, 250 V) |
| 4 A (DC13, 24 V) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Spínač) |
| 3 A (Rozpojovací kontakt) | |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 107 sepnutí |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (Spínač, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (Spínač, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (Spínač, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (Spínač, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (Spínač, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 W (Spínač, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 42 W (Spínač, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (Spínač, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Spínač, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Spínač, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Spínač, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG NEOZED (Rozpojovací kontakt) |
| 4 A gL/gG NEOZED (Spínací kontakt, Low Demand) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (Spínač) | |
| Relé: Proudový obvod potvrzení (61/62, 71/72) | |
| Počet výstupů | 2 |
| Provedení kontaktů | 2 cesty proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (DC13, 24 V) |
| 3 A (AC15, 250 V) | |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 4 A (DC13, 24 V) |
| 4 A (AC15, 250 V) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Spínač) |
| 3 A (Rozpojovací kontakt) | |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (viz snížení výkonu) |
| Životnost mechanická | 107 sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG NEOZED (Spínač) |
| 4 A gL/gG NEOZED (Rozpojovací kontakt, Low-Demand) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (Spínač) | |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 114,5 mm |
| Hloubka | 99 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 1 |
| Performance Level (PL) | c |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g (Při zatížení vibracemi jsou možné reakce kontaktů trvající až 2 ms.) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Při zatížení vibracemi jsou možné reakce kontaktů trvající až 1 ms.) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2981402 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA162 |
| GTIN | 4017918944179 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 177,03 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 150,18 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 581de417-8684-461b-ba17-b89ee96108ac |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vhodné do kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
5 povolovacích cest proudu, 2 cesty proudu zpětného hlášení
120 V varianta
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno