PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - Vazební relé
2981444

Bezpečné spojovací relé s nuceně spínanými kontakty, 4 spínače, 2 rozpojovače, pevná šroubová svornice, šířka: 40 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné do kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
4 trasy povolovací, 2 cesty proudu zpětného hlášení