PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - Vazební relé
2702663

Vazební relé pro aplikace High a Low Demand SIL3 váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa, 1 cesta proudu zpětného hlášení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, pevná šroubová svornice

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý zkušební test podle IEC 61508
Vhodné pro aplikace high a low demand do úrovně integrity zabezpečení 3 podle IEC 61508, IEC 61511 a EN 50156
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu, 1 diagnostická cesta proudu
Integrovaný testovací impulzový filtr DCS
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů