PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Vazební relé
2702524
Vazební relé pro aplikace High a Low Demand SIL3 váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa, 1 cesta proudu zpětného hlášení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, pevná šroubová svornice
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Bezpečné vypnutí |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | < 150 ms (při ovládání A1 při Us) |
| typická doba návratu | < 30 ms (při ovládání přes A1) |
| Doba regenerace | 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,28 W (IL² = 36 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné odpojení, zesílená izolace 6 kV od ovládacího proudového obvodu (A1/A2) a diagnostického obvodu (0V/21/22) k povolovací cestě proudu (13/14) | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 45 mA |
| Příkon na US | typ. 1,08 W |
| Zapínací proud | typ. 150 mA (Δt < 5 ms při Us) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (k A1-A2 při poklesech napětí u Us) |
| max. 3 ms (na A1-A2; nízká šířka testovacího pulzu) | |
| ≥ 50 ms (na A1-A2; nízká rychlost testovacího pulzu) | |
| max. 17 ms (na A1-A2; vysoká šířka testovacího pulzu) | |
| ≥ 600 ms (na A1-A2; vysoká rychlost testovacího pulzu) | |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supressorová dioda 33 V |
| Napájení | |
| Název | 21/0V |
| Napájení diagnostiky UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Vstupní proud u UD | 6 mA (na kontaktech 21-0V při UD; + 100 mA vždy podle zátěže na kontakt 22) |
| Zapínací proud u UD | typ. 200 mA (Δt < 1 ms; u kontaktů 21-0V při UD) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supressorová dioda 33 V |
| Relé: Povolovací trasa proudu (13/14) | |
| Popis výstupu | 2 spínací kontakty v sérii, nezpožděné, beznapěťové |
| Počet výstupů | 1 (s ohledem na bezpečnost) |
| Provedení kontaktů | 1 trasa povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (High Demand) |
| 4 A (Low Demand) | |
| Kvadr. součtový proud | 36 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Relé: Cesta proudu zpětného hlášení (21/22) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty v sérii, nezpožděné, napěťové (referenční zem: 0V) |
| Počet výstupů | 1 (s ohledem na bezpečnost) |
| Provedení kontaktů | 1 cesta proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgCuNi, + Au |
| Spínací napětí | min. 20,4 V DC |
| max. 26,4 V DC | |
| Spínací výkon | min. 20 mW |
| Zapínací proud | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 150 mA Rychlá |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ne |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 12 |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (žlutá) |
| Indikátor chyb | 1 x LED (červená) |
| Šířka | 6,8 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Reference IEC 61508) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certifikát | E360692 |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Environmentální simulační test | |
| Označení | G3 |
| Certifikát | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2022122304115695 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2702524 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA172 |
| GTIN | 4055626280240 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 166,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 71,494 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b619f461-249e-46c4-89cf-a70789c77101 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý zkušební test podle IEC 61508
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu, 1 diagnostická cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno