PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC
-
Vazební relé
2700356
Vazební relé pro aplikace High a Low Demand SIL 3 váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa, 1 cesta proudu zpětného hlášení, 1 digitální výstup hlášení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, pevná šroubová svornice
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Schváleno pro aplikace Class I, zóna 2
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu, 1 digitální signální výstup, 1 diagnostická cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů