Bezpečné vazební relé připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periferii a slouží k přizpůsobení výkonu a ke galvanickému oddělení. Bezpečné vazební relé je možné použít v aplikacích Low-Demand. Bezpečné vazební relé přerušuje proudové obvody bezpečnostně.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC
-
Vazební relé
1119573
Vazební relé pro aplikace Low Demand SIL 3 váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa bez zpoždění, aplikace Safe State Off, zkoušecí pulzní filtr, pevná šroubová svornice
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E140324Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do SIL 3 podle IEC 61508, IEC 61511 a IEC 50156
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu