PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC
-
Vazební relé
2702522
Vazební relé pro galvanické oddělení a přizpůsobení výkonu pro aplikace úrovně integrity zabezpečení 3 F&G, low demand, diagnostika zátěže v režimu off a on state na přerušení obvodu a zkrat, 1 povolovací cesta proudu, filtr zkušebního impulzu, zásuvná šroubová svornice, šířka 17,5 mm
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Bezpečné zapnutí |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanická relé |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | typ. 100 ms (při ovládání přes A1-A2) |
| typická doba návratu | typ. 30 ms (při ovládání přes A1-A2) |
| Doba regenerace | 1 s (při ovládání přes A1-A2) |
| 3 s (Pohotovostní doba diagnostiky po přiložení UD) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,8 W (při UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné odpojení, zesílená izolace 6 kV od (A1/A2, 24V/0V, 21/22 a TP1/TP2/TP3) k povolovací cestě proudu (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 75 mA |
| Příkon na US | typ. 2 W (u US/UD; On State) |
| Zapínací proud | max. 100 mA |
| Doba filtrování | 2 ms (k A1-A2 při poklesech napětí u Us) |
| max. 2 ms (na A1-A2; nízká šířka testovacího pulzu) | |
| ≥ 100 ms (na A1-A2; nízká rychlost testovacího pulzu) | |
| max. 17 ms (na A1-A2; vysoká šířka testovacího pulzu) | |
| ≥ 800 ms (na A1-A2; vysoká rychlost testovacího pulzu) | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supressorová dioda 36 V |
| Ochrana proti přepólování | |
| Napájení | |
| Název | 24V/0V |
| Napájení diagnostiky UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Vstupní proud u UD | 35 mA (při UD = 24 V) |
| 45 mA (při UD = 19 V) | |
| 25 mA (při UD = 30 V) | |
| Zapínací proud u UD | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
| Příkon na UD | typ. 0,9 W (u UD; Off State) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supressorová dioda 33 V |
| Ochrana proti přepólování | |
| Digitální: Zkušební body pro zkoušku odolnosti (T1, T2, T3) | |
| Počet vstupů | 3 |
| Zapínací proud | typ. 200 mA |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; 36 V supressorová dioda |
| Příkon | typ. 20 mA (Vstup TP1) |
| typ. 20 mA (Vstup TP2) | |
| typ. 30 mA (Vstup TP3) | |
| Relé: Povolovací trasa proudu (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 1 trasa povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgNi, tenké zlacení, slitina Ag |
| Spínací napětí | min. 16 V AC/DC |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Spínací výkon | min. 1 W |
| Zapínací proud | min. 50 mA |
| max. 5 A (Δt 1 s) | |
| Mezní trvalý proud | 3 A (Mějte na paměti snížení výkonu, typ zátěže a napětí při zatížení) |
| Kvadr. součtový proud | 9 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | cca. 5x 107 počet sepnutí |
| Relé: Cesta signálního proudu (21/22) | |
| Popis výstupu | nezabezpečený rozpojovací kontakt |
| Počet výstupů | 1 (nezpožděné, beznapěťové) |
| Provedení kontaktů | 1 cesta signálního proudu |
| Spínací proud | max. 100 mA |
| Zapínací proud | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
| Ochrana při zkratu | ne |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Ukazatel stavu | 1 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (žlutá) |
| Indikátor chyb | 1 x LED (červená) |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 112,2 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | Frianyl A63 RV0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Reference IEC 61508) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 65 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g, 11 ms |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Tlak vzduchu (provoz) | 79 kPa ... 106 kPa |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 79 kPa ... 106 kPa |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | DEMKO 19 ATEX 2240X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx ULD 19.0023X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certifikát | E360692 |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Environmentální simulační test | |
| Označení | G3 |
| Certifikát | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2022122304115696 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2702522 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA182 |
| GTIN | 4055626283388 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 249,42 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 151,47 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f25f791-08b6-4b35-bc89-ae370be81b5b |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Monitoring uzemnění
Vhodné pro aplikace low demand do úrovně integrity zabezpečení 3 podle IEC 61508, IEC 61511 a EN 50156
Konfigurovatelná diagnostika Off State a On State
Aktivní zpětná vazba o chybách přes A1 k DO
Integrovaný testovací impulzový filtr DCS
1 povolovací cesta proudu, 1 cesta signálního proudu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno