PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Vazební relé
2700589

Vazební relé pro aplikace High a Low Demand SIL 3, připojuje digitální výstupní signály na periferii, 2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, výměnná svorka Push-in

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Schváleno pro aplikace Class I, zóna 2
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Samokontrola s vnitřním blokováním
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů