Bezpečné vazební relé připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periferii a slouží k přizpůsobení výkonu a ke galvanickému oddělení. Bezpečné vazební relé je možné použít v aplikacích High a Low-Demand. Bezpečné vazební relé přerušuje proudové obvody bezpečnostně.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Vazební relé
1086945
Vazební relé pro aplikace High a Low Demand, úroveň integrity zabezpečení 3, připojuje digitální výstupní signály na periferii, 2 nezávisle ovladatelné povolovací cesty proudu, 2 proudové obvody potvrzení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, výměnná šroubová svornice
Detaily výrobku
Functional Safety
ID schválení: 968/FSP 1955.02/24IECEx
ID schválení: IECEx ULD 19.0023XATEX
ID schválení: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
ID schválení: E360692CCC
ID schválení: 2022122304115696Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do SIL 3 podle IEC 61508, IEC 61511 a IEC 50156
Schváleno pro aplikace Class I, zóna 2
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
2 povolovací cesty proudu, 2 proudové obvody potvrzení
Reléové kanály lze ovládat nezávisle