PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - Vazební relé
2700578

Vazební relé pro vysoké a nízké úrovně bezpečnostní integrity (SIL 3) váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací cesta proudu, 1 cesta proudu zpětného hlášení, 1 digitální výstup hlášení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, přípojka TBUS, zásuvná svorka Push-in

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Schváleno pro aplikace Class I, zóna 2
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Povolovací cesta proudu dle volby zajištěná přes interní tavnou pojistku
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu, 1 digitální signální výstup, 1 diagnostická cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů