PSR-M-E2-DO16-PI - Rozšiřující modul
1105136

Bezpečný rozšiřující modul s 16 signálními výstupy, rozhraním TBUS, výměnnou svorkovnicí push-in, včetně spojovacího prvku TBUS

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in 
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm