FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S
-
Kabel
2299055
Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový) (Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu.); délka kabelu: 10 m
Detaily výrobku
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-1500 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 | |
| 6ES7532-5ND00-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | CPU 312C |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BF00-0AB0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7HF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | |
| 6ES7331-7KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | |
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | |
| 6ES7332-7ND02-0AB0 | |
| 6ES7332-8TF01-0AB0 | |
| 6ES7334-0CE01-0AA0 | |
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | |
| 6ES7335-7HG01-0AB0 | |
| 6ES7336-4GE00-0AB0 | |
| 6ES7338-4BC01-0AB0 | |
| 6ES7350-1AH03-0AE0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7351-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7352-1AH02-0AE0 | |
| 6ES7353-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7354-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | |
| 6ES7355-1VH10-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Vhodná V/V karta | 1756-IN16 |
| 1756-IA8D | |
| 1756-IA16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| 1756-IR6I | |
| 1756-IT6I | |
| 1756-OF4 | |
| 1756-OF6CI | |
| 1756-OF8 | |
| 1756-PLS | |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Vhodná V/V karta | TC-IDX 081 |
| TC-IDA 161 | |
| TC-IAH 061 | |
| TC-IXR 061 | |
| TC-IXL 061 | |
| TC-OAH 061 | |
| TC-OAV 061 | |
| TC-OAV 081 | |
| Podporovaná řídicí jednotka SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Vhodná V/V karta | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Délka vedení | 10 m |
| 14X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Počet pólů | 14 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | 14X0.14 [PVC] |
| Typ vodiče | Osazený, stíněný kulatý kabel |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 14x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,4 mm |
| Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 71 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 128 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
| Bezhalogenovost | ne |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
| VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
| IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
| provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
| Barevný kód: Jednotlivá žíla | |
| černá | IDC/FLK14 (1) = IDC/FLK14 (1) |
| hnědá | IDC/FLK14 (2) = IDC/FLK14 (2) |
| červená | IDC/FLK14 (3) = IDC/FLK14 (3) |
| oranžová | IDC/FLK14 (4) = IDC/FLK14 (4) |
| žlutá | IDC/FLK14 (5) = IDC/FLK14 (5) |
| zelená | IDC/FLK14 (6) = IDC/FLK14 (6) |
| modrá | IDC/FLK14 (7) = IDC/FLK14 (7) |
| fialová | IDC/FLK14 (8) = IDC/FLK14 (8) |
| šedá | IDC/FLK14 (9) = IDC/FLK14 (9) |
| bílá | IDC/FLK14 (10) = IDC/FLK14 (10) |
| bílá-černá | IDC/FLK14 (11) = IDC/FLK14 (11) |
| bílá-hnědá | IDC/FLK14 (12) = IDC/FLK14 (12) |
| bílá-červená | IDC/FLK14 (13) = IDC/FLK14 (13) |
| bílá-oranžová | IDC/FLK14 (14) = IDC/FLK14 (14) |
| Přípojka 1 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
| Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
| Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Poznámka | Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. |
| Zvláštní konec kabelu má délku cca 0,5 m (H05V-K 1 mm², černý) | |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2299055 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2212 |
| GTIN | 4017918824938 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 654,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 600 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno